• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Ipari kommunikáció
  3. Fieldbus eszközök
  4. IO-Link - Master egységek terepi alkalmazásra, gyári automatizálás
  5. AL1370

IO-Link master POWERLINK interfésszel

AL1370

IO-Link Master DL PLI 4P IP67

IO-Link master POWERLINK interfésszel

AL1370

IO-Link Master DL PLI 4P IP67

  • Automatizálási és IT hálózat különválasztás
  • Gépadatok, folyamat-paraméterek és diagnosztikai adatok megbízható átvitele a vezérlésbe
  • POWERLINK-el és külön MQTT JSON interfésszel
  • Robusztus készülékház zord ipari környezethez
  • Maximum négy IO-Link eszköz csatlakoztatásához
  • ce
  • ukca
  • powerlink
  • iolink
  • cul
Felhasználási terület
Alkalmazás I/O modulok, terepalkalmazásra
Daisy-chain funkció terepibusz interfész
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...30 DC; (US ; SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA] 300...3900; (US)
Védelmi osztály III
Érzékelő áramellátás US
Max. összes áramterhelés [A] 3,6
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma 8; (beállítható)
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 8; Digitális kimenetek száma: 4
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2)
Magas kapcsolási szint [V] 11...30
Alacsony kapcsolási szint [V] 0...5
Rövidzárvédett digitális bemenetek igen
Kimenetek
Digitális kimenetek száma 4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1)
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 300
Rövidzárlat-biztos igen
Interfész
Kommunikációs interfész Ethernet; IO-Link
Ethernet - POWERLINK
Átviteli szabvány 10Base-T; 100Base-TX
Átviteli sebesség 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll POWERLINK
Gyári beállítás
IP-cím: 192.168.100.1
subnet maszk: 255.255.255.0
Gateway IP-cím: 0.0.0.0
MAC-cím: lásd az adattáblán
Ethernet - Internet of Things
Átviteli szabvány 10Base-T; 100Base-TX
Átviteli sebesség 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll MQTT JSON
Gyári beállítás
IP-cím: 169.254.x.x
subnet maszk: 255.255.0.0
Gateway IP-cím: 0.0.0.0
MAC-cím: lásd az adattáblán
Megjegyzés az interfészekhez
Biztonsági protokoll: HTTPS
IO-Link Master
Átvitel típusa COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
A osztályú portok száma 4
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...85
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90
Védettség IP 65; IP 66; IP 67
Védelmi besorolás (NEMA 250) 6P
Szennyezési fok 2
Kémiai közegek
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [év] 95
Mechanikai adatok
Súly [g] 308,2
Anyagok ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett
Tömítés anyaga FKM
Megjegyzések
Megjegyzések
További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - Ethernet
Powerlink X21, X22 Csatlakozó: M12; kódolás: D; Tömítés: FKM
Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás
IO-Link Port Class A X01...X04 Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: FKM
Elektromos csatlakozás - tápellátás
X31 Csatlakozó: M12; kódolás: A