• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Ipari kommunikáció
  3. Fieldbus eszközök
  4. IO-Link - Master egységek terepi alkalmazásra, élelmiszeripar
  5. AL1403

IO-Link master Profinet interfésszel

AL1403

IO-Link Master PFL PN 8P IP69K

IO-Link master Profinet interfésszel

AL1403

IO-Link Master PFL PN 8P IP69K

  • Daisy-chain tápegység szabványos L-kódolású M12 csatlakozási technológiával
  • Konfigurálható áramerősség-határérték az egyes portokhoz a biztonságos működés érdekében
  • Portonkénti feszültség- és áramerősség-mérés az energiafelügyelet érdekében
  • Max. 2 A működtetők csatlakoztathatók
  • Akár nyolc IO-link készülék csatlakoztatásához
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
  • profinet
Felhasználási terület
Alkalmazás higiéniai rendszerek; I/O modulok, terepalkalmazásra
Daisy-chain funkció tápellátás; terepibusz interfész
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...28 DC; (US ; SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA] 300...3900; (US)
Védelmi osztály III
További feszültség ellátás [V] 20...30 DC; (UA)
Aktuátor áramellátás UA
Max. összes áramterhelés [A] 8
Áramterhelhetőség portonként [A] 2; (beállítható: 0...2; Gyári beállítás: 2)
Érzékelő áramellátás US
Max. összes áramterhelés [A] 3,6
Áramterhelhetőség portonként [A] 2; (beállítható: 0...2; Gyári beállítás: 0,45)
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma 16; (beállítható)
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 12; Digitális kimenetek száma: 12
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 2; IO-Link Port Class B: 4 x 1)
Magas kapcsolási szint [V] 11...30
Alacsony kapcsolási szint [V] 0...5
Rövidzárvédett digitális bemenetek igen
Kimenetek
Digitális kimenetek száma 12; (IO-Link Port Class A: 4 x 1; IO-Link Port Class B: 4 x 2)
Rövidzárlat-biztos igen
Aktuátor áramellátás UA
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 2000
Érzékelő áramellátás US
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 2000
Interfész
Kommunikációs interfész Ethernet; IO-Link
Ethernet - PROFINET
Átviteli szabvány 100Base-TX
Átviteli sebesség 100 MBit/s
Protokoll PROFINET
Gyári beállítás
IP-cím: 0.0.0.0
subnet maszk: 0.0.0.0
Gateway IP-cím: 0.0.0.0
MAC-cím: lásd az adattáblán
Megjegyzés az interfészekhez
IO-Link Integration Edition 2
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch)
S2 redundancia
Netload Class III
CiR (Configuration in Run)
SNMP (Simple Network Management Protocol)
MRP (Media Redundancy Protocol)
Támogatott hálózati topológiák: vonal
gyűrű
IO-Link Master
Átvitel típusa COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
A osztályú portok száma 4
B osztályú portok száma 4
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...85
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90
Védettség IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (működés rozsdamentes acél védősapkákkal: IP 69K)
Védelmi besorolás (NEMA 250) 6P
Szennyezési fok 2
Kémiai közegek
ISO 16750-5 HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
MTTF [év] 43
Mechanikai adatok
Súly [g] 434,8
Anyagok ház: PA szürke; aljzat: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga EPDM
Tartozékok
Szállított tételek
zárósapka: 1 x M12, rozsdamentes acél, E12542
Megjegyzések
Megjegyzések
További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - Ethernet
IN / OUT XF1, XF2 Csatlakozó: M12; kódolás: D; Tömítés: EPDM
Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás
IO-Link Port Class B X1...X4 Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: EPDM
Elektromos csatlakozás - tápellátás IN
XD1 Csatlakozó: M12; kódolás: L
Elektromos csatlakozás - tápellátás OUT
XD2 Csatlakozó: M12; kódolás: L; Tömítés: EPDM