• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Ipari kommunikáció
  3. Ethernet terepi modulok
  4. Ethernet I/O modulok gyár automatizáláshoz
  5. AL4042

Ethernet modul Modbus TCP interfésszel

AL4042

ETH Module SL MB 16DI IP67

Ethernet modul Modbus TCP interfésszel

AL4042

ETH Module SL MB 16DI IP67

  • Fieldbus modul digitális bemenetekkel
  • Az érzékelők közvetlen csatlakoztatása a fieldbushoz az egyértelmű vezetékezési struktúra érdekében
  • Magas frekvenciájú számláló funkció az Ethernet modulba integrálva
  • Robusztus készülékház zord ipari környezethez
  • ce
  • ukca
Felhasználási terület
Alkalmazás I/O modulok, terepalkalmazásra
Daisy-chain funkció terepibusz interfész
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 20...30 DC; (US ; SELV/PELV szerint)
Áramfelvétel [mA] 200...3900; (US)
Védelmi osztály III
Érzékelő áramellátás US
Max. összes áramterhelés [A] 3,6
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 16
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 16; (2-es típus az IEC 61131-2 szerint)
Magas kapcsolási szint [V] 11...30
Alacsony kapcsolási szint [V] 0...5
Rövidzárvédett digitális bemenetek igen
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek számláló funkcióval
Funkciók és paraméterek
működés CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
szám 8 (1 számláló minden porthoz)
számolási frekvencia 4500 Hz
főszámláló 32 Bit (0…4.294.967.295)
tételszámláló 16 Bit (0…65.535)
Interfész
Kommunikációs interfész Ethernet
Ethernet - Modbus TCP
Átviteli szabvány 10Base-T; 100Base-TX
Átviteli sebesség 10 MBit/s; 100 MBit/s
Protokoll Modbus TCP
Gyári beállítás
IP-cím: 192.168.1.250
subnet maszk: 255.255.255.0
Gateway IP-cím: 0.0.0.0
MAC-cím: lásd az adattáblán
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...85
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90
Védettség IP 65; IP 66; IP 67
Védelmi besorolás (NEMA 250) 6P
Szennyezési fok 2
Kémiai közegek
ISO 16750-5 AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
NEMA 250 5.13.1 AA
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
Ütésállóság
DIN EN 60068-2-27
Rezgésállóság
DIN EN 60068-2-64 2009-04
DIN EN 60068-2-6 2008-10
Mechanikai adatok
Súly [g] 406,2
Anyagok ház: PA narancs; aljzat: sárgaréz nikkelezett
Tömítés anyaga FKM
Megjegyzések
Megjegyzések
További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - Ethernet
IN / OUT X21, X22 Csatlakozó: M12; kódolás: D; Tömítés: FKM
Elektromos csatlakozás - Folyamatcsatlakozás
Digital Input X01...X08 Csatlakozó: M12; kódolás: A; Tömítés: FKM
Elektromos csatlakozás - tápellátás
X31 Csatlakozó: M12; kódolás: A