- Termékek
- Rendszerek mobil gépekhez
- Működési és felügyeleti eszközök
- Robusztus HMI 32-bites egymagos processzorral
- CR1082
Programozható grafikus kijelző mobil gépek vezérléséhez
CR1082
R360/PDM NG/DialogDisplay
Programozható grafikus kijelző mobil gépek vezérléséhez
CR1082
R360/PDM NG/DialogDisplay
- Robusztus HMI-k háttérmegvilágítással és tapintható visszajelzéssel rendelkező funkciógombokkal és érintőképernyővel
- Nagy teljesítményű CAN interfészek a sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
- Szabadon programozható az IEC 61131-3 szabvány szerint CODESYS 3.5 vagy CODESYS 2.3 segítségével
- USB interfész adatrögzítéshez és opcionális intrefész analóg kamerákhoz
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...32 DC |
---|---|
Teljesítményfelvétel [W] | 7,2 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 1; Analóg bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 1 |
---|---|
Analóg bemenetek száma | 1 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...32 |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 1 |
---|
Szoftver / programozás
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
---|
Interfész
CAN interfészek száma | 4 |
---|---|
Ethernet interfészek száma | 1 |
USB interfészek száma | 2 |
Video interfészek (CVBS) száma | 2 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1694 |
---|---|
Szerelés módja | Fel- / beépítés |
Méretek [mm] | 146 x 225 x 64,5 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
||||||
Kijelző felbontása | 800 x 480 | ||||||
Kijelző típusa | színes kijelző | ||||||
Kijelző méret | 7" | ||||||
Kijelző háttérmegvilágítás | LED |
Adatmemória
Valós idejű óra | igen |
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12 |