- Termékek
- Rendszerek mobil gépekhez
- Működési és felügyeleti eszközök
- Robusztus HMI 64-bites többmagos processzorral
- CR1203
Programozható grafikus kijelző mobil gépek vezérléséhez
CR1203
ecomatDisplay/12"/8:3/Touch
Programozható grafikus kijelző mobil gépek vezérléséhez
CR1203
ecomatDisplay/12"/8:3/Touch
- Erőteljes, robusztus HMI modern64-bites architektúrával és érintőképernyővel
- Nagy teljesítményű USB interfész adatrögzítéshez és analóg és Ethernet kamerák támogatásához
- Nagy teljesítményű CAN and Ethernet interfészek különféle kommunikációs feladatokhoz
- Szabadon programozható az IEC 61131-3 szabvány szerint CODESYS 3.5 segítségével
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 12 / 24 |
Áramfelvétel [mA] | < 1208; (24 V DC; kapcsolt kimenetekkel: < 5000 mA) |
Teljesítményfelvétel [W] | 29 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2 |
---|
Bemenetek
Digitális bemenetek száma | 2 |
---|---|
Videó bemenetek száma | 4; (analóg) |
Videó bemenet | PAL, NTSC |
Audio bemenet | Stereo Line-In |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 2 |
---|---|
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 2500 |
Audio kimenet | Stereo Line-Out; Headphones Out |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | CODESYS 3.5 |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
Operációs rendszer | Embedded Linux 4.14 |
Interfész
Kommunikációs interfész | Ethernet; CAN; USB |
---|---|
CAN interfészek száma | 4 |
Ethernet interfészek száma | 2 |
USB interfészek száma | 2 |
Video interfészek (CVBS) száma | 4 |
Átviteli sebesség | 20 kBit/s... 1 MBit/s |
---|---|
Protokoll | CANopen; SAE J1939; szabad protokoll |
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 |
Interfész | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
Átviteli szabvány | 10Base-T; 100Base-TX | |
---|---|---|
Átviteli sebesség | 100 MBit/s | |
Protokoll | TCP/IP; UDP; Modbus TCP; OPC UA; EtherNet/IP | |
Megjegyzés az interfészekhez |
|
Átviteli sebesség | < 480 MBit/s |
---|---|
Verzió | 2.0 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -30...65 | ||
---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -35...85 | ||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (nincs páralecsapódás) | ||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 3000 | ||
Védettség | IP 65; IP 67; (erenként tömített bepattintott csatlakozóval és betekert M12-es csatlakozóval és tömítőkupakkal: IP 67) | ||
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||||||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [év] | 37 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 2263,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerelés módja | Fel- / beépítés | ||||||
Méretek [mm] | 339,1 x 160,5 x 47,7 | ||||||
Anyagok | fröccsöntött aluminium porbevonatú; kijelző: üveg tükröződésmentes és edzett | ||||||
Információk az élettartamról |
|
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Kijelző felbontása | 1280 x 480 | ||
Kijelző típusa | színes kijelző érintés funkcióval | ||
Kijelző méret | 12,3" | ||
Képarány | 8:3 | ||
Kijelző háttérmegvilágítás | LED | ||
Színmélység | 24 Bit | ||
Fényerősség [cd/m²] | < 1000; (beállítható: 0...100 %; Lépéstávolság: 1 %) | ||
Kontrasztarány | 1000:1 | ||
Érintőképernyős változat | PCAP |
Hardver
Processzor | ARM Quad Core 64 Bit 1,2 GHz |
---|---|
Munkamemória | 1 GByte RAM |
Háttértár | 8 GByte Flash |
Adatmemória
Valós idejű óra | igen; UTC, háttérteleppel |
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|