- Termékek
- CR2011
I/O modulok mobil berendezésekhez
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
I/O modulok mobil berendezésekhez
CR2011
R360/COMPACT-MODULE/O/8
- Érzékelők és működtetők decentralizált csatlakoztatása
- Számos multifunkcionálisan konfigurálható bemeneti és kimeneti csatorna
- Nagy teljesítményű CAN interfésze sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
- Magas fokú védettség mobil munkagépek követelményeihez
Kifutó termék
Alternatív termékek: CR2041 vagy CR2042 Termék összehasonlítás: CR2011 / CR2041 / CR2042 Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...32 DC |
---|
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 8 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális kimenetek száma: 8 |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 8 |
---|---|
PWM kimenetek száma | 8 |
Interfész
CAN interfészek száma | 1 |
---|
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] | 268 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 483,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 152 x 60 x 22 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12 |