- Termékek
- CR7506
Programozható biztonsági vezérlés mobil munkagépekhez
CR7506
R360/SafetyController/13849
Programozható biztonsági vezérlés mobil munkagépekhez
CR7506
R360/SafetyController/13849
- Komplex vezérlési funkciókhoz járművekben és mobil munkagépekben
- Számos multifunkcionálisan konfigurálható bemeneti és kimeneti csatorna
- Nagy teljesítményű CAN interfészek a sokoldalú kommunikációs feladatokhoz
- Biztonsági alkalmazásokhoz
- A német Szövetségi Közlekedési Hivatal E1-típusengedélye nehéz körülmények között történő használatra
Kifutó termék
Alternatív termékek: CR711S Termék összehasonlítás: CR7506 / CR711S Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...32 DC |
---|
Bemenetek / kimenetek
Kimenetek és bemenetek teljes száma | 24 |
---|---|
Bemenetek és kimenetek száma | Digitális bemenetek száma: 24; Analóg bemenetek száma: 8; Frekvencia bemenetek száma: 8; Digitális kimenetek száma: 8 |
Bemenetek
Frekvencia bemenetek száma | 8 |
---|---|
Digitális bemenetek száma | 24 |
Analóg bemenetek száma | 8 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 0...20 |
Analóg bemenet (feszültség) [V] | 0...32 |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 8 |
---|---|
PWM kimenetek száma | 8 |
PWM-I kimenetek száma | 8 |
Szoftver / programozás
Paraméterezési lehetőségek | Bemeneti/kimeneti funkciók |
---|---|
PLC funkció IEC 61131-3 szerint | igen |
Interfész
CAN interfészek száma | 2 |
---|---|
R232-es interfészek száma | 1 |
Biztonsági besorolás
Megfelel a követelményeknek |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1556 |
---|---|
Méretek [mm] | 153 x 43 x 241 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|