- Termékek
- Tápellátás
- Biztosítékok
- DF2524
Áramkörvédő modul szünetmentes tápegységhez
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
Áramkörvédő modul szünetmentes tápegységhez
DF2524
Fuse/Combi/24VDC/2x1-4A/CL2
- A 24 V szekunder áramkör folyamatos felügyeletéhez
- Megbízható lekapcsolás hiba esetén
- Gépek és berendezések moduláris és szelektív biztosítása
- Jól látható LED a kihasználtság, az aktiválás és az üzem kijelzéséhez
- Jelek és diagnosztikai adatok továbbítása IO-Linkkel
Felhasználási terület
Beszerelés | sín TH35; szerint EN 60715 |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | SELV/PELV szerint ; “2-es osztályú tápegység” UR szerint |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Bemeneti feszültség DC [V] | 19,2...30 |
Védelmi osztály | III |
Polaritáscsere védelem | igen |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 24 V DC) [ms] | 10 |
Nyugalmi áram [mA] | 12 |
Csatornák száma | 2 |
Névleges áram [A] | 1...4 |
Névleges áram (biztonsági elem) [A] | 4 |
Kimenetek
Terhelés összes kapacitása [mF] | 20 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...70 |
Védettség | IP 20; (előlapon) |
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 73,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 80 x 12,5 x 98 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
||
---|---|---|---|
Kezelőszervek |
|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | dugaszolható sorkapcsok: |
---|
Diagrammok és grafikonok
kimeneti görbe
|
|
---|