• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Érzékelők
  3. Sebesség érzékelők
  4. Kompakt fordulatszámőr
  5. DI6004

Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DI6004

DGA4012-WRKG/IO/US

Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez

DI6004

DGA4012-WRKG/IO/US

  • Fordulatszám megbízható, érintésmentes felügyelete határérték alá csökkenés szempontjából
  • 2 az 1-ben: Fordulatszám-kiértékelő és érzékelő egy kompakt házban
  • Kapcsolásipont egyszerű beállítása betanítógomb vagy IO-Link segítségével
  • A szerelési ráfordítás minimalizálása
  • Jelek és diagnosztikai adatok továbbítása IO-Linkkel
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsolási távolság [mm] 12
Kommunikációs interfész IO-Link
Ház menetes kialakítás
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 75
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Alkalmazás forgó és egyenes mozgások kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 10...30 DC
Áramfelvétel [mA] < 15
Védelmi osztály II
Polaritáscsere védelem igen
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN; (paraméterezhető)
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] 2,5
Gyári beállítás
Elektromos kivitel: PNP
Kimeneti funkció: záró
kapcsolási pont: 100 Imp/min
Kimenet OUT2: Impulzuskimenet
Rövidzárlat-védelem igen
Túlterhelés-védelem igen
kapcsoló kimenet (OUT1)
Kimeneti jel kapcsoló jel
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 250
Impulzuskimenet / kapcsoló kimenet (OUT2)
Kimeneti jel impulzusjel; kapcsoló jel; (paraméterezhető)
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] 100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] < 500
Impulzuskimenet csillapító impulzusok külső kiértékelése
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] 12
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [Imp/min] 1...32000
Beállítási tartomány [Imp/min] 3...24000
Mérési elv induktív
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,5 / réz: 0,4
Hiszterézis [Sr %-a] 10
Hiszterézis [Sp %-a] 10...30
Ismétlési pontosság IO-Link [%] 1; (mérési tartomány végértékének)
Hőmérséklet drift ± 10 %; (mérési tartomány végértékének)
Reakcióidők
Indítási késleltetés [s] 0...15; (Lépéstávolság: 1 s; alapértelmezés: 10 s)
Maximális csillapítási határfrekvencia [Imp/min] 60000
IO-Link
Indítási késleltetés [s] 0...30; (Lépéstávolság: 100 ms; alapértelmezés: 10 s)
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3,7
IO-Link folyamatadat (ciklikus)
működés bithosszúság
folyamatérték 32
készülék állapota 4
bináris kapcsolás információ 2
IO-Link funkciók (aciklikus) bekapcsolási ciklusszámláló; üzemóra-számláló; belső hőmérséklet; alkalmazás-specifikus címke
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1444
Megjegyzés
További információ: IODD PDF fájl a „Letöltések” menüben
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...85
Védettség IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 sugárzott HF 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 HF vezetett 10 V
EN55011 B osztályú
Rezgésállóság
EN 60068-2-6 Fc 20 g (10...3000 Hz)
50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
Ütésállóság
EN 60068-2-27 Ea 100 g 11 ms félszinusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
Folyamatos ütésállóság
EN 60068-2-27 40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában
Gyors hőmérsékletváltozás
EN 60068-2-14 Na TA = -25°C; TB = 80°C; t1 = 30 min; t2 = <10 s 50 ciklus
Só spray teszt
EN 60068-2-52 Kb pontossági fok 5 (4 tesztciklus)
MTTF [év] 467
UL minősítés
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
tápellátás Limited Voltage/Current
UL tanusítvány száma A041
UL fájl száma E174191
Mechanikai adatok
Súly [g] 52,7
Ház menetes kialakítás
Beépítés módja nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm] M18 x 1 / L = 75
Menet megjelölés M18 x 1
Anyagok ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: PBT; LED ablak: PEI; záróanyák: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Meghúzási nyomaték [Nm] 35
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés 4 x LED, zöld
kapcsoló kimenet 4x LED, sárga
hibajelzés 4x LED, piros
Tartozékok
Szállított tételek
záróanyák: 2
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott