Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez
DI605A
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
Kompakt kiértékelő egység sebesség felügyelethez
DI605A
DGA4005-WRKG/IO/US/3D
- Robbanásveszélyes területen történő alkalmazásokhoz
- Fordulatszám megbízható, érintésmentes felügyelete határérték alá csökkenés szempontjából
- 2 az 1-ben: Fordulatszám-kiértékelő és érzékelő egy kompakt házban
- Kapcsolásipont egyszerű beállítása betanítógomb vagy IO-Link segítségével
- Jelek és diagnosztikai adatok továbbítása IO-Linkkel
Termékjellemzők
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) |
---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Kapcsolási távolság [mm] | 5 |
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Ház | menetes kialakítás |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | forgó és egyenes mozgások kiértékelése a fordulatszám határérték alá csökkenése szempontjából; blokkolás |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 10...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 15 |
Védelmi osztály | II |
Polaritáscsere védelem | igen |
Kimenetek
Elektromos kivitel | PNP/NPN; (paraméterezhető) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) | ||||
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V] | 2,5 | ||||
Gyári beállítás |
|
||||
Rövidzárlat-védelem | igen | ||||
Túlterhelés-védelem | igen |
Kimeneti jel | kapcsoló jel |
---|---|
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 250 |
Kimeneti jel | impulzusjel; kapcsoló jel; (paraméterezhető) |
---|---|
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA] | 100 |
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] | < 500 |
Impulzuskimenet | csillapító impulzusok külső kiértékelése |
Érzékelési tartomány
Kapcsolási távolság [mm] | 5 |
---|
Mérési / beállítási tartomány
Mérési tartomány [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Beállítási tartomány [Imp/min] | 3...24000 |
Mérési elv | induktív |
Pontosság / eltérés
Korrekciós faktor | rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3 |
---|---|
Hiszterézis [Sr %-a] | 10 |
Hiszterézis [Sp %-a] | 10...30 |
Ismétlési pontosság IO-Link [%] | 1; (mérési tartomány végértékének) |
Hőmérséklet drift | ± 10 %; (mérési tartomány végértékének) |
Reakcióidők
Indítási késleltetés [s] | 0...15; (Lépéstávolság: 1 s; alapértelmezés: 10 s) |
---|---|
Maximális csillapítási határfrekvencia [Imp/min] | 60000 |
Indítási késleltetés [s] | 0...30; (Lépéstávolság: 100 ms; alapértelmezés: 10 s) |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||||
Profil | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
SIO-mód | igen | ||||||||||
Szükséges master port típus | A | ||||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,7 | ||||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | bekapcsolási ciklusszámláló; üzemóra-számláló; belső hőmérséklet; alkalmazás-specifikus címke | ||||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
||||||||||
Megjegyzés |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
ATEX eszközjelölés | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
||||||||||
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||
Gyors hőmérsékletváltozás |
|
||||||||||
Só spray teszt |
|
||||||||||
MTTF [év] | 471 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 78,9 |
---|---|
Ház | menetes kialakítás |
Beépítés módja | süllyesztve beépíthető |
Méretek [mm] | M18 x 1 / L = 76 |
Menet megjelölés | M18 x 1 |
Anyagok | ház: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); aktív felület: PA; LED ablak: PEI; záróanyák: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 35 |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; Érintkezők: aranyozott |
---|