Áramkörvédő modul szünetmentes tápegységhez
DN0302
PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A
Áramkörvédő modul szünetmentes tápegységhez
DN0302
PSU-FUSE MODULE/24VDC/4x4A
- Vezérlések, érzékelők, aktuátorok és ipari elektronika szabályozott áramellátásához
- Kisméretű teljesítményveszteség a nagy hatásfoknak köszönhetően
- Magas szintű hálózatkiesés-áthidalási idő
- Nagy teljesítménytartalékok
- A kapcsolószekrény alacsony mértékű felmelegedése
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Elektromos adatok
Névleges feszültség DC [V] | 24 | |
---|---|---|
Bemeneti feszültség DC [V] | 18...30 | |
Védelmi osztály | III | |
Polaritáscsere védelem | nem | |
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] | 4 | |
Megjegyzés max. kimeneti áramhoz [A] |
|
|
Bemeneti áram (névleges feszültség 24 V DC) [A] | 16 | |
Bemeneti feszültség szükséges a kimenetek bekapcsolásához [V] | 21,4 | |
Nyugalmi áram [mA] | 43 | |
Teljesítményveszteség (névleges feszültség 24 V DC) [W] | 1,8 | |
Üresjárati teljesítményveszteség [W] | 1 | |
Visszarúgás védelem [V] | 30 |
Kimenetek
Bemenet feszültségvédelmi szintjének aktiválása [V] | 21,4 |
---|---|
Kimeneti áram [A] | 16 |
Kimeneti áramkorlátozás [A] | 19,9 |
Feszültségesés a bemenet és kimenet között [mV] | 101 |
Terhelés kapacitása kimenetenként [mF] | 57 |
Terhelés összes kapacitása [mF] | 57 |
Reakcióidők
Kimenetek bekapcsolási késleltetése [ms] | 270 |
---|---|
Kikapcsolási idő 2 x néveleges áramnál [s] | 1 |
Kioldási idő rövidzár esetén [ms] | 5 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95; (nincs páralecsapódás) |
Védettség | IP 20 |
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||||
Ütésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 203 |
---|---|
Méretek [mm] | 75 x 45 x 91 |
Anyagok | PC |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | , jelvezetékek: 0,25...1,5 mm² |
---|