- Termékek
- Tápellátás
- Terepi tápegységek
- DN4218
kapcsolóüzemű tápegység 24V DC
DN4218
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
kapcsolóüzemű tápegység 24V DC
DN4218
PSU-1AC/24VDC-12A/IOL/IP67
- Konfigurálható vezetékvédelem az elektronikus megszakítókkal
- Telepítés vezérlőszekrény nélkül
- További diagnosztikai lehetőség az áram, feszültség és hálózati minőség mérése, valamint az üzemorák számolása
- Energiahatékony extra alacsony feszültségű generáció
- A kimeneti feszültség, a terhelési áramok, a kimeneti áramkörök állapotai és triggerek kiváltó okai IO-Linken keresztül lekérdezhetők
- A kimeneti áramkör be- és kikapcsolása, valamint az áramköri megszakítók visszaállítása lehetséges az IO-Link segítségével
Elektromos adatok
Névleges feszültség AC [V] | 230 |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 300 |
Névleges frekvencia AC [Hz] | 50...60 |
Bemeneti feszültség DC [V] | 110...300 |
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] | 100...240 |
Kimeneti feszültség DC [V] | 24...28 |
Védelmi osztály | I |
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] | 1,3 |
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] | 12,5 |
Max. kimeneti áram max. kimeneti feszültségnél [A] | 10,7 |
Kimeneti teljesítmény (állandó) [W] | 300 |
Kimeneti csúcsteljesítmény [W] | 600 |
Teljesítmény-faktor (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) | 0,97 |
Kimeneti áramkörök száma | 4 |
Hatásfok (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [%] | 94,3 |
Hatásfok (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [%] | 95,7 |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 44 |
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 44 |
Bemeneti áram (névleges feszültség 120 V AC / 60 Hz) [A] | 3,2 |
Bemeneti áram (névleges feszültség 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,68 |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link |
---|---|
Átvitel típusa | COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link verzió | 1.1 |
SIO-mód | igen |
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 2,2 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...55 | |
---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -40...85 | |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 95; (relatív páratartalom) | |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 5000 | |
Védettség | IP 65; IP 67 | |
Szennyezési fok | 3 |
Tesztek / engedélyek
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folyamatos ütésállóság |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rezgésállóság |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1524,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 182 x 183 x 59 |
Anyagok | ház: alumíniumötvözet; házfedél: PC; csavarok: acél barnított |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - IO-Link
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; záró: sárgaréz |
Elektromos csatlakozás - kimeneti feszültség
Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: A; záró: sárgaréz |
Elektromos csatlakozás - tápellátás
Csatlakozó: 1 x 7/8"; záró: sárgaréz |
Diagrammok és grafikonok
Hisztogram
|
|
---|
kimeneti görbe
|
|
---|
hatékonysági fok / teljesítményveszteség jelleggörbéje
|
|
---|
névleges érték csökkentésének jelleggörbéje
|
|
---|
hálózati pufferelési idő jelleggörbéje
|
|
---|