• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Tápellátás
  3. Terepi tápegységek
  4. DN4234

kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

DN4234

PSU-3AC/24VDC-20A/-/IP67

kapcsolóüzemű tápegység 24V DC

DN4234

PSU-3AC/24VDC-20A/-/IP67

  • Konfigurálható vezetékvédelem az elektronikus megszakítókkal
  • Telepítés vezérlőszekrény nélkül
  • További diagnosztikai lehetőség az áram, feszültség és hálózati minőség mérése, valamint az üzemorák számolása
  • Energiahatékony extra alacsony feszültségű generáció
  • ce
  • ukca
  • cul
Elektromos adatok
Névleges feszültség AC [V] 400 / 480
Névleges frekvencia AC [Hz] 50...60
Bemeneti feszültségtartomány AC [V] 323...552
Kimeneti feszültség DC [V] 24...28
Védelmi osztály I
Max. bekapcsolási késleltetési idő [ms] 12
Kimeneti feszültség tolerancia [%] 0,2
Max. kimeneti áram min. kimeneti feszültségnél [A] 20,8
Max. kimeneti áram max. kimeneti feszültségnél [A] 17,8
Kimeneti teljesítmény (állandó) [W] 500
Kimeneti csúcsteljesítmény [W] 1000
Teljesítmény-faktor (névleges feszültség 400 V AC / 50 Hz) 0,94
Teljesítmény-faktor (névleges feszültség 480 V AC / 50 Hz) 0,95
Kimeneti áramkörök száma 4
Bemeneti csúcsáram (névleges feszültség 400 V AC / 60 Hz) [A] 2,1
Bemeneti csúcsáram (névleges feszültség 480 V AC / 50 Hz) [A] 2
Hatásfok (névleges feszültség 400 V AC / 60 Hz) [%] 94,2
Hatásfok (névleges feszültség 480 V AC / 50 Hz) [%] 94
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 400 V AC / 60 Hz) [ms] 24
Hálózati hiba áthidalási idő (névleges feszültség 480 V AC / 50 Hz) [ms] 24
Bemeneti áram (névleges feszültség 400 V AC / 60 Hz) [A] 1,1
Bemeneti áram (névleges feszültség 480 V AC / 50 Hz) [A] 0,9
Kimenetek
Terhelés összes kapacitása [mF] 12,5
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...70
Tárolási hőmérséklet [°C] -40...85
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 95; (relatív páratartalom)
Max. tengerszint feletti magasság [m] 5000
Védettség IP 65; IP 67
Szennyezési fok 3
Tesztek / engedélyek
EMC
EN 61000-4-2 CD 8 kV / kiesési kritérium A
EN 61000-4-2 AD 15 kV / kiesési kritérium A
EN 61000-4-3 80 Mhz...2.7 GHz / 20 V/m kiesési kritérium A
EN 61000-4-3 2.7 GHz...6 GHz kV / 10 V/m kiesési kritérium A
EN 61000-4-8 50 / 60 Hz / 30 A/m kiesési kritérium A
EN 61000-4-4 Burst 4 kV / kiesési kritérium A
EN 61000-4-5 Surge 2 kV Lx / Ly / kiesési kritérium A
EN 61000-4-5 Surge 4 kV L / PE / kiesési kritérium A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + / - / kiesési kritérium A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + - / PE / kiesési kritérium A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV + - / PE / kiesési kritérium A
EN 61000-4-5 Surge 1 kV DC-OK / PE / kiesési kritérium A
EN 61000-4-6 0.15...80 MHz / 20 V kiesési kritérium A
EN 61000-4-11 0 V max. 1 ciklus / kiesési kritérium A
EN 61000-4-11 40 % of V / 200 ms kiesési kritérium A
EN 61000-4-11 70 % of V / 500 ms kiesési kritérium A
EN 61000-4-11 0 V / 5000 ms kiesési kritérium C
VDE 0160 1550 V / 1.3 ms kiesési kritérium A
EN 55032 Class B
EN 55032 Class B
EN 55011 Class B
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
Folyamatos ütésállóság
IEC 60068-2-27 30 g 6 ms / 20 g 11 ms
Rezgésállóság
IEC 600068-2-6 2...17,8 Hz ± 1,6mm / 17.8...500 Hz 2 g
Mechanikai adatok
Súly [g] 1558,8
Méretek [mm] 182 x 183 x 59
Anyagok ház: alumíniumötvözet; házfedél: PC; csavarok: acél barnított
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - kimeneti feszültség
Csatlakozó: 2 x M12; kódolás: L; záró: sárgaréz
Elektromos csatlakozás - tápellátás
Csatlakozó: 1 x 7/8"; záró: sárgaréz
Diagrammok és grafikonok
Hisztogram
kimeneti görbe
hatékonysági fok / teljesítményveszteség jelleggörbéje
névleges érték csökkentésének jelleggörbéje
hálózati pufferelési idő jelleggörbéje