Konverter IO-Link - 0...10 V
DP1223
Converter IO-Link/2x0-10V
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|---|
Kommunikációs interfész | IO-Link |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Áramfelvétel [mA] | 300 |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,2 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg kimenetek száma: 2 |
---|
Kimenetek
Analóg kimenetek száma | 2 |
---|---|
Analóg feszültség kimenet [V] | 0...10 |
Min. terhelési ellenállás [Ω] | 3000 |
Precíziós analóg kimenet [%] | 0,25 |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||||||
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor | ||||||||
SIO-mód | nem | ||||||||
Szükséges master port típus | A/B | ||||||||
Analóg folyamatadat | 2 | ||||||||
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3,6 | ||||||||
IO-Link folyamatadat (ciklikus) |
|
||||||||
IO-Link funkciók (aciklikus) | alkalmazás-specifikus címke | ||||||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...70 | |||
---|---|---|---|---|
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez |
|
|||
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 | |||
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás) | |||
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 | |||
Védettség | IP 67 | |||
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] | 432 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 91 |
---|---|
Anyagok | ház: PA |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |