Kiértékelőrendszer és kijelző analóg jelekhez
DP2200
Analog Threshold Displ./4-20mA
Kiértékelőrendszer és kijelző analóg jelekhez
DP2200
Analog Threshold Displ./4-20mA
- Analóg érzékelők megbízható határérték-felügyeletéhez
- Jól leolvasható LED-kijelző piros-zöld színváltozással
- Kompakt burkolat, magas védelmi besorolással
- Kényelmes kommunikáció és paraméterezés IO-Link segítségével
- Az IO-Link analóg mért értékek megbízható konvertálása
Felhasználási terület
Alkalmazás | decentralizált kijelző, analóg jelek előfeldolgozása és konvertálása |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV szerint) |
---|---|
Névleges feszültség DC [V] | 24 |
Áramfelvétel [mA] | 30...900 |
Max. összes áramterhelés [A] | 0,8 |
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma | Analóg bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1 |
---|
Bemenetek
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél | üzemi feszültségről |
---|---|
Analóg bemenetek száma | 1 |
Analóg bemenet (áram) [mA] | 4...20 |
Kimenetek
Digitális kimenetek száma | 1 |
---|---|
Feszültségtartomány DC [V] | 10...30 |
Kimeneti funkció | záró / nyitó; (paraméterezhető) |
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] | 50 |
Analóg kimenetek száma | 1 |
Analóg áram kimenet [mA] | 4...20 |
Analóg kimenet felbontása | 10 Bit |
Pontosság / eltérés
Pontosság | 0,75; (%-a a mérési tartomány végértékének analóg kimenet) |
---|
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Támogatott DeviceID-k |
|
Átvitel típusa | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link verzió | 1.1 |
SDCI-szabvány | IEC 61131-9 |
Profil | Smart Sensor |
SIO-mód | igen |
Szükséges master port típus | A |
Analóg folyamatadat | 1 |
Bináris folyamatadat | 1 |
Min. folyamat ciklusidő [ms] | 3 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...70 |
Max. megengedett relatív páratartalom [%] | 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C); nincs páralecsapódás) |
Max. tengerszint feletti magasság [m] | 4000 |
Védettség | IP 67 |
Szennyezési fok | 2 |
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] | 373 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 108 |
---|---|
Méretek [mm] | 63 x 30 x 24 |
Anyagok | PA |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Tartozékok (választható) |
|
---|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |