• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Állapotfelügyelet
  3. Jelátalakítás
  4. Impulzushosszabítás
  5. DP2402

Impulzus-meghosszabbító

DP2402

Monitoring Display-Pulse ext

Impulzus-meghosszabbító

DP2402

Monitoring Display-Pulse ext

  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Termékjellemzők
Elektromos kivitel PNP
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Kommunikációs interfész IO-Link
Méretek [mm] 63 x 30 x 24
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC; (SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V] 24
Áramfelvétel [mA] < 380
Max. összes áramterhelés [A] 0,2
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 2; Digitális kimenetek száma: 2
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 2; (IEC61131-2)
Bemeneti áram korlátozás [mA] 200
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Rövidzárlat-biztos igen
Mérési / beállítási tartomány
Mérési frekvencia [Hz] < 2000
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Használati típus paraméterezés
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Bináris folyamatadat 2
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 1168
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...53 °C
4000 m: -25...51 °C
Bei folgender Betriebshöhe ist das Derating der Umgebungstemperatur in der Betriebsanleitung zu beachten: > 2000 m
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...60
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m] 4000
Védettség IP 67
Szennyezési fok 2
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] 317
Mechanikai adatok
Súly [g] 84,2
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g] 35
Méretek [mm] 63 x 30 x 24
Anyagok ház: PA
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés 1 x LED, zöld
kapcsoló kimenet 2 x LED, sárga
7-szegmenses LED kijelző, piros
Kezelőszervek
2 gyűrűs kapcsoló
Tartozékok
Tartozékok (választható)
rögzítőbilincs
Megjegyzések
Megjegyzések
További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység 1 db
További adatok
bekapcsolási / kikapcsolási késleltetés 0...9999 ms