• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Tápellátás
  3. Kapcsolóerősítő
  4. DP3613

reléadapter

DP3613

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

reléadapter

DP3613

RELAIS ADAPTER/2xNC/IP69K

  • Kompakt kialakítás magas védettséggel higiéniás alkalmazásokhoz
  • Megbízható M12-es csatlakozási technológia
  • 2-csatornás változat
  • Kopás- és prellegésmentes félvezető relék
  • Bemenet és kimenet galvanikusan leválasztott
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Kimeneti funkció nyitó
Méretek [mm] 63 x 30 x 23
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) ; SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V] 24
Áramfelvétel [mA] < 10
Nass
Üzemi feszültség [V] 18...28 DC
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 2; Relé kimenetek száma: 2
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 2; (Típus 3 (IEC 61131-2))
Kimenetek
Feszültségtartomány DC [V] 0...32; (SELV/PELV szerint)
Feszültségtartomány AC [V] 0...20; ((nedves környezetben: 0...16 V); SELV/PELV szerint)
Kimeneti funkció nyitó
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 1000; (aljzat pin 1: 2000 mA)
Relé kimenetek száma 2
Kapcsolási frekvencia AC [Hz] 1
Kapcsolási frekvencia DC [Hz] 1
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához [Hz]
nincs kapacitív terhelés
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...55 °C
4000 m: -25...52 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...70
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m] 4000
Védettség IP 67; IP 69K
Szennyezési fok 2; (telepítés előtt és a készülék cseréjekor)
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] 942
Mechanikai adatok
Súly [g] 75,3
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g] 35
Méretek [mm] 63 x 30 x 23
Anyagok ház: PA; menet: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga FKM
Megjegyzések
Megjegyzések
További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; Tömítés: FKM
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; Tömítés: FKM