• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. IO-Link
  3. IO-Link tartozékok / csatlakozás technológia
  4. IO-Link konverter
  5. DP4122

sebességfelügyelet IO-Link - 0...2000 Hz

DP4122

MONITORING DISP-SPEED/IP69K

sebességfelügyelet IO-Link - 0...2000 Hz

DP4122

MONITORING DISP-SPEED/IP69K

  • kompakt kialakítás magas védettséggel nedves környezetben való használatra
  • ce
  • ukca
  • cul
Termékjellemzők
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 2
Kommunikációs interfész IO-Link
DP4122_FREQ / CMPT = 1
Mérési tartomány [Hz] 0,1...2000
DP4122_REVL / CMPT = 2
Mérési tartomány [U/min] 1...120000
Felhasználási terület
Alkalmazás decentralizált kiértékelő egység sebesség felügyelethez és megjelenítéshez; nedves környezetben való használatra; beltéri használat
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V] 24
Áramfelvétel [mA] < 380
Max. összes áramterhelés [A] 0,2
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Digitális bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 2
Bemenetek
Digitális bemenetek száma 1; (IEC61131-2)
Bemeneti áram korlátozás [mA] 200
Kimenetek
Elektromos kivitel PNP/NPN
Digitális kimenetek száma 2
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Rövidzárlat-biztos igen
Mérési / beállítási tartomány
DP4122_FREQ / CMPT = 1
Mérési tartomány [Hz] 0,1...2000
DP4122_REVL / CMPT = 2
Mérési tartomány [U/min] 1...120000
Pontosság / eltérés
Hiszterézis [%] 0,5...100
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Bináris folyamatadat 1
Min. folyamat ciklusidő [ms] 4,3
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
FREQ / CMPT = 1 1167
REVL / CMPT = 2 1294
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez
2000 m: -25...60 °C
3000 m: -25...53 °C
4000 m: -25...51 °C
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...70
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C) nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m] 4000
Védettség IP 67; IP 69K
Szennyezési fok 2
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] 317
Mechanikai adatok
Súly [g] 77,3
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g] 28
Méretek [mm] 63 x 30 x 24,5
Anyagok ház: PA
Hollandi anya anyaga rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga FKM
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
üzem / működés 1 x LED, zöld
kapcsoló kimenet 2 x LED, sárga
7-szegmenses LED kijelző, zöld/piros beállítható
Megjegyzések
Megjegyzések
További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)