• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. IO-Link
  3. IO-Link tartozékok / csatlakozás technológia
  4. IO-Link konverter
  5. DP4200

Kiértékelőrendszer és kijelző analóg jelekhez

DP4200

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

Kiértékelőrendszer és kijelző analóg jelekhez

DP4200

ANLG THOLD DISP/4-20mA/IP69K

  • Analóg érzékelők megbízható határérték-felügyeletéhez
  • Jól leolvasható LED-kijelző piros-zöld színváltozással
  • kompakt kialakítás magas védettséggel nedves környezetben való használatra
  • Kényelmes kommunikáció és paraméterezés IO-Link segítségével
  • Az IO-Link analóg mért értékek megbízható konvertálása
  • ce
  • ukca
  • cul
Felhasználási terület
Alkalmazás decentralizált kijelző, analóg jelek előfeldolgozása és konvertálása; nedves környezetben való használatra; beltéri használat
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 18...30 DC; ((nedves környezetben: 18...28 V) SELV/PELV szerint)
Névleges feszültség DC [V] 24
Áramfelvétel [mA] 30...900
Max. összes áramterhelés [A] 0,8
Bemenetek / kimenetek
Bemenetek és kimenetek száma Analóg bemenetek száma: 1; Digitális kimenetek száma: 1; Analóg kimenetek száma: 1
Bemenetek
Érzékelő tápellátás a kimeneteknél üzemi feszültségről
Analóg bemenetek száma 1
Analóg bemenet (áram) [mA] 4...20
Kimenetek
Digitális kimenetek száma 1
Feszültségtartomány DC [V] 10...30
Kimeneti funkció záró / nyitó; (paraméterezhető)
Maximális áramterhelhetőség kimenetenként [mA] 50
Analóg kimenetek száma 1
Analóg áram kimenet [mA] 4...20
Pontosság / eltérés
Pontosság 0,75; (%-a a mérési tartomány végértékének analóg bemenet)
Interfész
Kommunikációs interfész IO-Link
Támogatott DeviceID-k
üzemmód DeviceID
default 610
IO-Link Device
Átvitel típusa COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link verzió 1.1
SDCI-szabvány IEC 61131-9
Profil Smart Sensor
SIO-mód igen
Szükséges master port típus A
Analóg folyamatadat 1
Bináris folyamatadat 1
Min. folyamat ciklusidő [ms] 3
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -25...60
Tárolási hőmérséklet [°C] -25...70
Max. megengedett relatív páratartalom [%] 90; (linearitás 50 %-ra csökken (40 °C); nincs páralecsapódás)
Max. tengerszint feletti magasság [m] 4000
Védettség IP 67; IP 69K
Szennyezési fok 2
Tesztek / engedélyek
MTTF [év] 370
Mechanikai adatok
Súly [g] 78,5
Tömeg (tartozékok és csomagolás nélkül) [g] 27
Méretek [mm] 63 x 30 x 24,5
Anyagok ház: PA
Hollandi anya anyaga rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga FKM
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző
kapcsolási állapot LED, sárga
üzem / működés LED, zöld
7-szegmenses LED kijelző, piros/zöld 4-digit paraméterezhető
számjegy magassága 6,8 mm
számjegy szélessége 3,8 mm
Megjegyzések
Megjegyzések
További információkért kérjük nézze meg a kezelési útmutatót.
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: FKM