RFID UHF kompakt egység
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
RFID UHF kompakt egység
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- ID-címkék megbízható azonosításához munkadarab-tartókon és termékeken
- RFID UHF olvasó/író fej nagy hatótávolsághoz
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Csatlakozás az IO-Link master 1.1 változatához a már jól bevált M12 csatlakozáson keresztül
Felhasználási terület
Alkalmazás | szállítóeszközön lévő tárgyak érzékelése |
---|---|
Rádió jóváhagyás ehhez: | Kanada; USA |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 18...30 DC |
---|---|
Áramfelvétel [mA] | < 250 |
Teljesítményfelvétel [W] | 4,8 |
Védelmi osztály | III |
Működési frekvencia [MHz] | 902...928 |
RFID szabvány | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Átviteli teljesítmény EIRP [mW] | 200; (Maximális: 410 mW) |
Interfész
Kommunikációs interfész | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Átvitel típusa | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link verzió | 1.1 | ||||
Támogatott DeviceID-k |
|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...60 |
---|---|
Tárolási hőmérséklet [°C] | -25...80 |
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Ütésállóság |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rezgésállóság |
|
||||||||
Elektromos védelem |
|
||||||||
UL minősítés |
|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 635,8 |
---|---|
Méretek [mm] | 120 x 50 x 113 |
Anyagok | PBT; PC; rozsdamentes acél; alumínium |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A |