Konfekciónálható dugalj
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
Konfekciónálható dugalj
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
- Robbanásveszélyes területen történő alkalmazásokhoz
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Aranyozott érintkezők a megbízható elektromos csatlakozásokhoz
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Derékszögű kialakítás szűk helyekre
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező |
---|---|
Alkalmazás | csatlakozás minősített gyújtószikramentes biztonsági áramkörökhöz |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Tesztek / engedélyek
Engedély | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
ATEX eszközjelölés | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
II 1D Ex ia IIIB T85°C Da | |
II 1D Ex ia IIIC T85°C Da |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 53,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Anyagok | PBT |
Test kiöntő anyaga | PBT |
Hollandi anya anyaga | PA |
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás
sorkapocs: ...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 6...8 mm |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x Rd24, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PBT; záró: PA; Érintkezők: aranyozott |
---|