Összekötő kábel szelepdugóval
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
Összekötő kábel szelepdugóval
E10817
VVDAA041--S00,3A03STAH030VAS
- Szelepek megbízható csatlakoztatása a terepen
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Jól látható LED
- Robusztus négyszögű dugaszoló csatlakozó
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Halogénmentes |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Túlfeszültség-védelem | igen; (VDR) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 62,55 |
---|---|
Méretek [mm] | 30 x 15 x 39 |
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Kijelzők / kezelési egységek
Kijelző |
|
---|
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 4,8 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint, derékszögű; öntött test: TPU; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |