Rögzítőbilincs pozíció érzékelőkhöz
E11048
MOUNTING CLAMP M18
Rögzítőbilincs pozíció érzékelőkhöz
E11048
MOUNTING CLAMP M18
- Fix ütköző definiált beépítési pozícióhoz
- Az érzékelő biztos rögzítése bekattanó zárral
- Érzékelők szereléséhez hengeres szerkezeti formában
- Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
- Megbízható szerelés felületen két csavarral
Felhasználási terület
Kivitel | merev ütközővel |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 12,6 |
---|---|
Méretek [mm] | 24 x 30 x 29 |
Belső átmérő [mm] | 18 |
Anyagok | PC |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|