- Termékek
- Tartozékok
- Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
- Beépítési tartozékok munkahenger érzékelőkhöz
- E11975
Rögzítőszalag kerek hengerhez
E11975
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
Rögzítőszalag kerek hengerhez
E11975
FIXING STRAP CLEAN-LINE CYL
- Hengerérzékelőknek kör keresztmetszetű hengerekhez való adaptálásához
- Alacsony szerkezeti magasság az optimalizált mechanikus megoldásnak köszönhetően
- Érzékelő védett telepítése az adapterbe
- Egyszerű, gyors és biztonságos szerelés
Felhasználási terület
Kivitel | OG kiképzéshez MKT |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 15,1 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 10 |
Anyagok | Adapter: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); rögzítő szalag: rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Dugattyú átmérője [mm] | 10...16 |
Befogási tartomány [mm] | 11...19 |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|