- Termékek
- E12048
Beépíthető dugalj
E12048
EDOGH050MSS0,15E05 (M16)
Beépíthető dugalj
E12048
EDOGH050MSS0,15E05 (M16)
- Tömszelencék kényelmes átalakítása csatlakozóvá
- Egyszerű és gyors beépítés a tartály falába
- Robusztus fém kivitel
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 21,7 |
---|---|
Menetes csatlakozás | M16 |
Anyagok | sárgaréz nikkelezett |
Test kiöntő anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 0,15 m, PVC; 5 x 0,34 mm² |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A; öntött test: sárgaréz, nikkelezett |
---|