- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- E12169
Csatlakozókábel dugaljjal
E12169
ADOAH080MSS0010B08
Csatlakozókábel dugaljjal
E12169
ADOAH080MSS0010B08
- 8-pólusú csatlakozás
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Az érzékelő jeleinek megbízható továbbítása
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Derékszögű kialakítás szűk helyekre
8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak. Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|---|
Védettség | IP 68 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 551,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 28 x 15 x 38 |
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 10 m, PUR, fekete; 8 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 1...1,5 Nm |
---|