csillapítómágnes
E12291
MAGNET M3.1/HARD F.STAINLESS
csillapítómágnes
E12291
MAGNET M3.1/HARD F.STAINLESS
- Nagy kapcsolási távolság biztosításához
- Mágneses érzékelőkkel kombinált alkalmazáshoz
- rejtett beépítés lehetséges alumínium vagy rozsdamentes acél mögé
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...250 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 22,7 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 20 |
Anyagok | kemény ferrit HF 26/22; rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ) |
Mágneses térerősség [mT] | 70 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|