Beépíthető dugó
E12358
ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)
Beépíthető dugó
E12358
ESTGH040PLS00,5E04 (PG11)
- Tömszelencék kényelmes átalakítása csatlakozóvá
- Egyszerű és gyors beépítés a tartály falába
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 4; (...40 °C) |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 9,66 |
---|---|
Menetes csatlakozás | PG 11 |
Anyagok | PA 6.6 |
Test kiöntő anyaga | PA 6.6 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm² |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PA 6.6 |
---|