- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- E12403
Csatlakozókábel dugaljjal
E12403
ADOGH080MSS0005K08
Csatlakozókábel dugaljjal
E12403
ADOGH080MSS0005K08
- 8-pólusú csatlakozás
- Jó elektromágneses összeférőség az árnyékolt kábelnek köszönhetően
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Az érzékelő jeleinek megbízható továbbítása
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
8-pólusú dugaljak esetében a színek nem szabványosítottak. Kérjük, vegye figyelembe az érzékelő és az aljzatok érkiosztását (lásd adatlap).
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Árnyékolt vezeték |
---|
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 2 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...90 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 372 |
---|---|
Méretek [mm] | 15 x 15 x 43 |
Anyagok | TPU |
Test kiöntő anyaga | TPU |
Hollandi anya anyaga | sárgaréz, nikkelezett |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PUR, fekete, árnyékolt; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm ) |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 1...1,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás csatlakoztatva |
---|