- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Összekötő kábel
- Összekötő kábelek terepi modulok energiaellátásához
- E12428
Összekötő kábel
E12428
VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS
Összekötő kábel
E12428
VDOGD040ZDS0010H04STGD040ZDS
- Nagy teljesítményátvitel a nagyon nagy áramterhelőségnek köszönhetően
- Aranyozott érintkezők a megbízható jelátvitelhez
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- Helytelen csatlakoztatás elleni védelem speciális kódolás segítségével
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
---|---|
Kivitel | tápkábel, T-kódolású |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 60 DC |
---|---|
Max. összes áramterhelés [A] | 12 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...85 |
---|---|
Védettség | IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 1077,5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Méretek [mm] | 15,4 x 15,4 x 54,8 | ||||||||
Anyagok | PUR | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PUR | ||||||||
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: T; öntött test: PUR; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 10 m, PUR, fekete; 4 x 1,5 mm² |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: T; öntött test: PUR |