- Termékek
- E12535
Összekötő kábel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
Összekötő kábel
E12535
VDOGH040MSS0007H04STGH04MSS
ügyfélspecifikus
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Energialáncban használható |
---|---|
Alkalmazás | ellenáll a mikrobáknak |
Olajálló | igen |
UV-álló | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Védelmi osztály | II |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...90 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -15...70 |
Védettség | IP 65; IP 67 |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 309,5 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Anyagok | ház: TPE-U fekete; Tömítés: FKM | ||||
Hollandi anya anyaga | horganyöntvény, nikkelezett | ||||
Energialáncban használható | igen | ||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Megjegyzések |
|
|
---|---|---|
Megjegyzés | ügyfélspecifikus | |
Csomagolási egység | 1 db |
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm |
Elektromos csatlakozás
Csatlakozás | Kábel: 7 m, PUR, fekete, Ø 5,8 mm; csavart érpár; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Meghúzási nyomaték: 0,7...0,9 Nm |