csillapítómágnes
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
csillapítómágnes
E12538
MAGNET M6.1 NEODYM, DRILL HOLE
- Nagy kapcsolási távolság biztosításához
- Mágneses érzékelőkkel kombinált alkalmazáshoz
- rejtett beépítés lehetséges alumínium vagy rozsdamentes acél mögé
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 3 |
---|---|
Méretek [mm] | Ø 12 / L = 3 |
Anyagok | neodinium |
Mágneses térerősség [mT] | 250 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|