csillapítómágnes
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
csillapítómágnes
E12540
MAGNET M7.0 NEODYM, SCREW M6
- Nagy kapcsolási távolság biztosításához
- Mágneses érzékelőkkel kombinált alkalmazáshoz
- rejtett beépítés lehetséges alumínium vagy rozsdamentes acél mögé
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...80 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 8,9 |
---|---|
Méretek [mm] | M6 / L = 33,5 |
Menet megjelölés | M6 |
Anyagok | neodinium galvanizált |
Mágneses térerősség [mT] | 220 |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|