zárósapka
E12542
Protective cap M12 V4A 4pcs.
zárósapka
E12542
Protective cap M12 V4A 4pcs.
- Védelem behatoló nedvesség ellen központi elosztókban és modulokban
- A védettség biztosítása nem használt csatlakozásoknál is
- Higiéniai és nedves területeken való alkalmazáshoz az élelmiszeriparban
- Robusztus, csúcsminőségű nemesacél kivitel
Felhasználási terület
Kivitel | Élelmiszeripari higiéniás és nedves környezetre |
---|---|
Beszerelés | Kizárólag III. védelmi osztályú készülékekkel használható |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -25...100 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 27,3 |
---|---|
Méretek [mm] | M12 x 1 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Anyagok | zárókupakok: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 0,6; (Ügyelni kell az ellenkező oldalon lévő darab maximális értékére!) |
Megjegyzések
Csomagolási egység | 4 db |
---|