- Termékek
- Csatlakozás-technológia
- Csatlakozókábel szabad kábelvéggel
- Csatlakozókábelek dugaljjal
- E12545
Csatlakozókábel dugaljjal
E12545
ADOGS030PLS0005H03
Csatlakozókábel dugaljjal
E12545
ADOGS030PLS0005H03
- Mobil munkagépekben és járművekben való alkalmazáshoz
- Széles üzemi hőmérséklettartomány
- DEUTSCH-dugaszoló csatlakozó a fedélzeti villamos hálózathoz való gyors és egyszerű csatlakoztatáshoz
- Magas védettség a zord ipari környezet követelményeinek megfelelően
- energialáncban használható PUR kábel
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Energialáncban használható |
---|---|
Szilikonmentes | igen |
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] | 8...32 DC |
---|---|
Védelmi osztály | III |
Max. összes áramterhelés [A] | 4 |
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...85 |
---|---|
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | -20...85 |
Védettség | IP 67; (csatlakozó dugóval együtt) |
Mechanikai adatok
Súly [g] | 154 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anyagok | PA | ||||||||
Test kiöntő anyaga | PA | ||||||||
Energialáncban használható | igen | ||||||||
Energialáncban használható |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Elektromos csatlakozás
Kábel: 5 m, PUR, Halogénmentes, fekete, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) |
Elektromos csatlakozás - aljzat
Csatlakozás | Csatlakozó: 1 x DEUTSCH csatlakozó, egyenes; öntött test: PA; Érintkezők: nikkelezett |
---|