• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Összekötő kábel
  4. Összekötő kábelek terepi modulok energiaellátásához
  5. E12657

Összekötő kábel

E12657

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

Összekötő kábel

E12657

VDOGX050MSS0020H05STGH005MSS

  • ce
  • ukca
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Kivitel tápkábel, L-kódolt
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] 64 DC
Max. összes áramterhelés [A] 16
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...90
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Súly [g] 4293,1
Anyagok PP
Test kiöntő anyaga TPE
Hollandi anya anyaga sárgaréz, nikkelezett
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
Kábel: 20,0 m, PUR, fekete, Ø 11,3 mm; 5 x 2,5 mm²
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: TPE; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott