• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szerviz
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Csatlakozás-technológia
  3. Konfekcionálható
  4. Konfekcionálható csatlakozódugók
  5. E12673

konfekcionálható csatlakozódugó

E12673

SSTGX050ZDSFKPG

konfekcionálható csatlakozódugó

E12673

SSTGX050ZDSFKPG

  • ce
  • ukca
Felhasználási terület
Különleges tulajdonságok Aranyozott érintkező
Kivitel L-kódolt
Elektromos adatok
Üzemi feszültség [V] < 63 DC
Max. összes áramterhelés [A] 16
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] -40...85
Védettség IP 67
Mechanikai adatok
Súly [g] 43,05
Méretek [mm] Ø 25 / L = 76
Anyagok PA
Test kiöntő anyaga PA
Hollandi anya anyaga horganyöntvény, nikkelezett
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Elektromos csatlakozás
csavaros sorkapcsok: 1,5...2,5 mm²; Kábel köpeny: Ø 8...13 mm
Elektromos csatlakozás - dugó
Csatlakozás Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: L; öntött test: PA; záró: horganyöntvény, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott