Rögzítőhüvely ütközővel
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
Rögzítőhüvely ütközővel
E12741
FIXING/M8/NT/FE/END STOP
- Fix ütköző definiált beépítési pozícióhoz
- Érzékelők szereléséhez hengeres szerkezeti formában
- Egyszerű és gyors csere újbóli beszabályozás nélkül
- Megbízható védelem sérülések ellen
- Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
Felhasználási terület
Kivitel | merev ütközővel |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 28,2 |
---|---|
Szerelési útmutató | a szenzor aktív felülete jobbra nézzen (lásd méretrajz) |
Méretek [mm] | M12 x 1 / L = 28 |
Menet megjelölés | M12 x 1 |
Belső átmérő [mm] | 8 |
Anyagok | horganyzott acél; Anyák: horganyzott acél |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 5; (záróanyák: 10) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Diagrammok és grafikonok
Beszerelés
|
|
---|