Rögzítőhüvely ütközővel
E12745
FIXING/M18/NT/MS/END STOP
Rögzítőhüvely ütközővel
E12745
FIXING/M18/NT/MS/END STOP
- Fix ütköző definiált beépítési pozícióhoz
- Érzékelők szereléséhez hengeres szerkezeti formában
- Egyszerű és gyors csere újbóli beszabályozás nélkül
- Megbízható védelem sérülések ellen
- Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
Felhasználási terület
Kivitel | merev ütközővel |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 67,75 |
---|---|
Szerelési útmutató | a szenzor aktív felülete jobbra nézzen (lásd méretrajz); a sárgaréz anyag miatt csökkenhet az érzékelési tartomány (csökkentett érzékelési tartomány) |
Méretek [mm] | M22 x 1 / L = 33,5 |
Menet megjelölés | M22 x 1 |
Belső átmérő [mm] | 18 |
Anyagok | sárgaréz fehérbronz bevonatú; Anyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 5; (záróanyák: 20) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|
Diagrammok és grafikonok
Beszerelés
|
|
---|