Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz
E17013
PUCK D48 +90/-0 / W25
Kódtárcsák szelepműködtetőkhöz
E17013
PUCK D48 +90/-0 / W25
- Szeleppozíciók ellenőrzése
- Megbízható pozíció visszajelzés szelepműködtetőkön
- Egyszerű szerelés, közvetlenül a meghajtás tengelyére
- Érintésmentes és öntisztító rendszer
- Választható csillapítócsavar-pozíció
Felhasználási terület
Kivitel | pillangószelephez |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 29 |
---|---|
Kódtárcsa átmérő [mm] | 48 |
Anyagok | kódtárcsa: PA 6; mutató: szilikon RAL 3020; süllyesztett csavar: rozsdamentes acél (1.4305 / 303); hengeres fejű csavar: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); Menetes csap: $1_4301; rögzítőcsap: rozsdamentes acél (1.4301 / 304) |
Meghúzási nyomaték [Nm] | 2; (rögzítőcsavarok) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|