Száloptikás adó-vevős érzékelő
E20061
FE-00-P-V-E1
Száloptikás adó-vevős érzékelő
E20061
FE-00-P-V-E1
- Nehezen hozzáférhető helyeken való beépítéshez
- Üzem egyutas fénysorompóként
- Nagy hatótávolság
- Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben
- Nagyon kis hajlítási sugár
Felhasználási terület
Működési elv | adó-vevős érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Kis hajlítási sugár |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság erősítővel | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 420 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 50 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 160 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 50 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 49 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej átmérő [mm] | 1 |
Száloptikafej hossza [mm] | 5 |
Teljes hossz [mm] | 600 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 10 |
Szálelrendezés | |
Anyagok | Adapter: PPE |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | PVC |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|