Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
- Nehezen hozzáférhető helyeken való beépítéshez
- Üzem tárgyreflexiós fényérzékelőként
- Közeli tartományban való alkalmazáshoz
- Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben
- Kis hajlítási sugár
Felhasználási terület
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Ipari területeken való alkalmazásokhoz |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság erősítővel | OKF; OUF; OOF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 8 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 24 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 8 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...80 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 41 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej átmérő [mm] | 1 |
Száloptikafej hossza [mm] | 5 |
Teljes hossz [mm] | 1000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20 |
Szálelrendezés | |
Anyagok | Adapter: PPE |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | PVC |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|