Rögzítőbilincs száloptikákhoz
E20104
MOUNTING CLAMP 5 MM
Rögzítőbilincs száloptikákhoz
E20104
MOUNTING CLAMP 5 MM
- A fényhullám-vezetők biztonságos rögzítéséhez
- Egyszerű szerelés csak két csavarral
- Nehezen hozzáférhető helyeken való beépítéshez
Felhasználási terület
Kivitel | fényvezetőhöz |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 18,5 |
---|---|
Méretek [mm] | 13 x 20 x 10 |
Belső átmérő [mm] | 5 |
Anyagok | alumínium fekete eloxált |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|