Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő
E20124
FT-00-A-A-M6/2M
Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő
E20124
FT-00-A-A-M6/2M
- Magas hőmérséklet-tartományokban való alkalmazáshoz
- Alumínium burkolás akár 290 C hőmérsékleten való alkalmazáshoz
- Közeli tartományban való alkalmazáshoz
- Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben
- Kis hajlítási sugár
Felhasználási terület
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság erősítővel | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 300 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 32 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 160 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 32 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...290 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 87,5 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M6 |
Száloptikafej hossza [mm] | 35 |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20; (fix szereléshez) |
Szálelrendezés |
|
Anyagok | Adapter: ABS |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | alumínium |
Fényvezető burkolat | alumínium |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|