Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő
E20523
FT-00-M-V-M6/1,5M
Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő
E20523
FT-00-M-V-M6/1,5M
Felhasználási terület
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Nagy hőállóság; Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz; Ellenállóképes számos agresszív vegyi anyaggal szemben |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság erősítővel | OKF; OUF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 36 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 36 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -20...150 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 101,5 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M6 |
Száloptika fej átmérő [mm] | 7 |
Száloptikafej hossza [mm] | 45 |
Teljes hossz [mm] | 1500 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 20 |
Fényvezető anyaga | üveg |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | fémszilikon |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|