Rögzítőkészlet pozíció érzékelőkhöz
E20870
SYSTEM COMPONENT M18 BOLT
Rögzítőkészlet pozíció érzékelőkhöz
E20870
SYSTEM COMPONENT M18 BOLT
- Teljes szerelőkészlet a szorítóhenger szereléséhez
- Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
- Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
- Felületen való szereléshez
- Minden kívánt érzékelőpozíció megvalósítható a minden irányban való szabad mozgathatósággal
Felhasználási terület
Kivitel | szorítóhenger szerelés |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 183,5 |
---|---|
Szerelés módja | szabadonálló; (M10) |
Méretek [mm] | Ø 18,5 |
Anyagok | rögzítő: rozsdamentes acél (1.4571/316Ti ); szorítóhenger: rozsdamentes acél (1.4408) |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|