Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő
E21312
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő
E21312
FT-11-EPV-Q3/F2x1/2m
- Különösen lapos téglatest kivitel
- Nehezen hozzáférhető helyeken való beépítéshez
- Egyénileg konfekcionálható hosszúság
- Üzem tárgyreflexiós fényérzékelőként
Felhasználási terület
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Ipari területeken való alkalmazásokhoz |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság erősítővel | OBF; OO50; OCF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 70 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 150 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 530 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 45,2 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | derékszögű |
Száloptika fej magasság [mm] | 3 |
Száloptika fej szélesség [mm] | 11 |
Száloptikafej hossza [mm] | 15 |
Szonda méretei [mm] | 3 x 11 x 15 |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 2 |
Szálelrendezés |
|
Magátmérő [mm] | 1 |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | PE |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
|
---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|