Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő
E21322
FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m
Száloptikás tárgyreflexiós érzékelő
E21322
FT-11-EPA-M4/F0,5x1/2m
- Nehezen hozzáférhető helyeken való beépítéshez
- Üzem tárgyreflexiós fényérzékelőként
- Egyénileg konfekcionálható hosszúság
- A várható élettartam több mint 1 millió hajlítási ciklus
Felhasználási terület
Működési elv | Tárgyreflexiós optikai érzékelő |
---|---|
Alkalmazás | Hajlításálló kialakítás robotikai alkalmazásokhoz; Ipari területeken való alkalmazásokhoz |
Érzékelési tartomány
Érzékelési távolság erősítővel | OBF; OO50; OCF |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 10 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 30 |
---|
Száloptika érzékelési távolság [mm] | 180 |
---|
Környezeti körülmények
Környezeti hőmérséklet [°C] | -40...70 |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 30,6 |
---|---|
Száloptika fej kivitel | egyenes |
Száloptika fej menet | M4 |
Száloptikafej hossza [mm] | 23 |
Teljes hossz [mm] | 2000 |
Minimális hajlítási sugár [mm] | 5 |
Szálelrendezés |
|
Magátmérő [mm] | 4 x 0,25 |
Fényvezető anyaga | PMMA |
Száloptika fej anyaga | rozsdamentes acél (1.4305 / 303) |
Fényvezető burkolat | PE |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
||
---|---|---|---|
Tartozékok (választható) |
|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|