• Termékek
  • Iparágak
  • IIoT & megoldások
  • Szolgáltatások
  • A vállalat
  1. Termékek
  2. Tartozékok
  3. Beépítési tartozékok és rögzítési technológia
  4. Beépítési tartozékok ultrahangos érzékelőkhöz
  5. E23007

Szűkítőcső

E23007

SOUND TUBE M30

Szűkítőcső

E23007

SOUND TUBE M30

  • Szűkítőcső a hang fókuszálásához
  • Megnövelt érzékelő membránvédelem
Felhasználási terület
Kivitel M30-as menettel és 3.5 m-es érzékelési távolsággal rendlekező összes ifm ultrahangos érzékelőhöz
Mechanikai adatok
Súly [g] 24,5
Anyagok POM
Tömítés tömítőgyűrű
Megjegyzések
Csomagolási egység 1 db
Diagrammok és grafikonok
szokványos hangsugár szűkítőcsövel
közepes hangsugár szűkítőcsővel
keskeny hangsugár szűkítőcsővel
1 Távolság
2 Érzékelési tartomány
3 bekapcsolási/kikapcsolási grafikon
4 Céltárgy
5 a céltárgy 50 %-a az észlelési zónában
6 kapcsolási pont