Szerelőkészlet optikai távolságérzékelőkhöz
E2D101
MOUNTING SET O1D 12MM
Szerelőkészlet optikai távolságérzékelőkhöz
E2D101
MOUNTING SET O1D 12MM
- Teljes szerelőkészlet a szorítóhenger szereléséhez
- Egyszerű, gyors és költséghatékony rögzítés
- Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
- Kerek profilon való szereléshez
- Minden kívánt érzékelőpozíció megvalósítható a minden irányban való szabad mozgathatósággal
Felhasználási terület
Kivitel | szorítóhenger szerelés |
---|
Mechanikai adatok
Súly [g] | 118,5 |
---|---|
Szerelés módja | kerek profil; (Ø 12 mm) |
Anyagok | rögzítő: rozsdamentes acél (1.4301 / 304); szorítóhenger: rozsdamentes acél (1.4408); csavarok: rozsdamentes acél; Csavaranya:: rozsdamentes acél |
Tartozékok
Szállított tételek |
|
---|
Megjegyzések
Csomagolási egység | 1 db |
---|